Schneider-Electric
 
MGN19802 Bilde- efo
MGN19802
auxiliary contact - 1 SD-DCP - 230…400 V AC - 6A
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Acti 9
Produkt eller type komponent Feilkontakt
Kortnavn utstyr SD
Type signalkontakter 1 C/O
[In] merkestrøm 6 A at 24 V, DC
2 A at 60 V, DC
1,5 A at 110 V, DC
1 A at 250 V, DC
6 A at 230 V, AC 50 Hz
3 A at 400V, AC 50 Hz
Styrespenning 230...400 V AC 50/60 Hz
24...250 V DC
9 mm polbredde 1
Komplementær
Monteringsmetode Klips på
Montering DIN skinne
Høyde 85 mm
Bredde 9 mm
Dybde 76 mm
Farge Grå
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling ( Bunn) 1 kabel (kabler) 0,25…4 mm² - stiv
Skrutilkobling ( Bunn) 1 kabel (kabler) 0,25…2,5 mm² - fleksibel
Skrutilkobling ( Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - stiv
Skrutilkobling ( Bunn) 1 kabel (kabler) 2,5 mm² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde 6 mm for Bunn tilkobling
Tiltrekkningsmoment 0,6 N.m Bunn
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8 cm
Pakke 1 Bredde 2 cm
Pakke 1 Vekt 10 cm
Package 1 Weight 0,052 kg