Schneider-Electric
 
NSYCMT8010 Bilde- efo
NSYCMT8010
RÖR 80x80 1,0M
El-nummer: 
2494420
EAN: 
3606480213144
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Spacial
Tilbehør / separat del kategori Kabelføring tilbehør
Produkt eller type komponent Rør
Application Multi-purpose
For enclosure nominal dimensions -
Montasjeplassering Mellom feste støtter og beslag
Montering Festene på kabinett
Montering
Fikse på støtte
Kompatibel med Spacial S3CM
Sammensetning 1 rør
Antall pr. sett Sett á 1
Komplementær
Materiale Ekstrudert stål
Farge Grå ( RAL 7035)
Type overflate Epoxy-polyester pulver
Festemetode Direkte feste - på feste støtter og beslag lokasjon
Permanent tillatt belastning 0 kg
Lineær last 10,5 kg/m
Lengde 1000 mm
Høyde 1000 mm
Bredde 80 mm
Thickness 4 mm
Vekt 11 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Garantiperiode
Garanti 18 months