Schneider-Electric
 
NSYCMUIA50 Bilde- efo
NSYCMUIA50
83265 VRIBART KNELEDD 50X50
El-nummer: 
2494427
EAN: 
3606480213045
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Spacial
Tilbehør / separat del kategori Kabelføring tilbehør
Produkt eller type komponent Tube adapter
Application Multi-purpose
For enclosure nominal dimensions -
Montasjeplassering Mellom 2 horisontale rør
Montering For 50 mm firkantrør
Muligheten til bestått kabler gjennom innsiden
Kompatibel med Spacial S3CM
Sammensetning Festeelementer
1 kobling og roterende brakett
1 bellow
Antall pr. sett Sett á 1
Komplementær
Materiale Støpt stål
Farge Grå ( RAL 7035)
Type overflate Epoxy-polyester pulver
Festemetode Ved å feste elementet - skruetype M12 - horisontal tube lokasjon
Operating angle 170 °
Permanent tillatt belastning 4,25 kg
Høyde 148 mm
Bredde 148 mm
Dybde 236 mm
Vekt 4,65 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months