Schneider-Electric
 
NSYMDVR12 Bilde- efo
NSYMDVR12
VERTIKAL SKINNE 1200MM
El-nummer: 
2494581
EAN: 
3606480182891
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Spacial
Tilbehør / separat del kategori Montasjetilbehør
Produkt eller type komponent Skinne
Application Multi-purpose
For enclosure nominal dimensions -
Montering Festemutteren
Kompatibel med Spacial S3D
Spacial CRN
Spacial S3X
Thalassa PLM
Sammensetning 1 øvre
Antall pr. sett Sett á 2
Materiale Stål
Komplementær
Festemetode Skrudd - skruetype M8 - på backstuds av kabinettet lokasjon
Høyde Nominell: 1200 mm
Ekte: 1152,4 mm
Bredde 25 mm
Dybde 15 mm
Tykkelse 2,5 mm
Vekt 1,34 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months