Schneider-Electric
 
NSYMF54 Bilde- efo
NSYMF54
MONTASJEPLATE 500X400
El-nummer: 
2494597
EAN: 
3606480183065
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Spacial
Tilbehør / separat del kategori Montasjetilbehør
Produkt eller type komponent Montasjeplate
Application Multi-purpose
For enclosure nominal dimensions 500 mmB: 400 mm
Montasjeplassering Trinn lysbilde
Direkte feste på backstuds
Monteringsplate beskrivelse Mikroperforerte
Kompatibel med Spacial S3D
Spacial CRN
Spacial S3X
Thalassa PLM
Antall pr. sett Sett á 1
Materiale Galvanisert stål
Komplementær
Festemetode Skrudd på backstuds - skruetype M8
Ved å feste elementet
Permanent tillatt belastning 90 kg
Høyde 465 mm
Bredde 350 mm
Dybde 125 mm
Tykkelse 1,8 mm
Vekt 2,4 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months