Schneider-Electric
 
NSYMUPLA154 Bilde- efo
NSYMUPLA154
Horr.sammenkobl PLA15x4
El-nummer El-nummer: 
2495765
EAN EAN: 
3606480193071
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Thalassa
Tilbehør / separat del kategori Kopling tilbehør
Produkt eller type komponent Koblings~~POS=TRUNC rammen~~POS=HEADCOMP
Anwendung Multi-purpose
Montasjeplassering Side kobling av 2 kabinetter
Kompatibel med Thalassa (Thalassa PLA) egnet kabinett
Thalassa (Thalassa PHD) egnet kabinett
Kapslingens nominelle dimensjoner 1500 mmD: 420 mm
Sammensetning 1 ramme
Festeelementer
Komplementær
Materiale Ramme: Polyester
Høyde Nominell: 1500 mm
Bredde Ekte: 1352 mm
Dybde Nominell: 420 mm
IP-grad IP55
Garantiperiode
Garanti 18 months