Schneider-Electric
 
NSYPAPLA157 Bilde- efo
NSYPAPLA157
Intern dør for 1500x750 PLA
El-nummer El-nummer: 
2495782
EAN EAN: 
3606480193668
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Thalassa
Tilbehør / separat del kategori Tilbehør til kapsling
Produkt eller type komponent Dør
Application Multi-purpose
For enclosure nominal dimensions -
Montasjeplassering Front side
Kompatibel med Thalassa (Thalassa PLA)
Sammensetning 1 dør
Festeelementer
M8 messing inserts
Komplementær
Materiale Aluminium
Farge Grå ( RAL 7032)
Låstype Låse 5 mm dobbel bar
Antall låser 2
Porttype Intern slett
Døråpning VENSTRE ( 110 °)
Høyde 1398 mm
Bredde 648 mm
Dybde Tilgjengelig dybde mellom kabinett dør: 30 mm
Garantiperiode
Garanti 18 months