Schneider-Electric
 
NSYPLM86 Bilde- efo
NSYPLM86
wall-mounting enclosure polyester monobloc IP66 H847xW636xD300mm
El-nummer El-nummer: 
2500808
EAN EAN: 
3606480192333
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Thalassa
Produktnavn Thalassa PLM
Kortnavn utstyr PLM
Enclosure type Multi-purpose
Category Kompakt kabinett
Nominal height 847 mm
Nominal width 636 mm
Nominal depth 300 mm
Montering av kapsling Veggmontert
Sammensetning 1 kropp
1 dør
2 låse
Porttype Flat
Låstype 3 mm dobbel-bar lock
Komplementær
Antall låser 2
Monteringsplate beskrivelse Uten monteringsplate
Tilgjengelighet for drift Front
Avtakbare deler Dør av hengsler
Materiale Polyester forsterket med glassfiber
Farge Grå ( RAL 7032)
Standarder NEMA klassifisering 13
IEC 62208
NEMA klassifisering 4X
Produktsertifikater UL
Miljø
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK10 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand 960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur drift −40…80 °C
Garantiperiode
Garanti 18 months