Schneider-Electric
 
NSYPLSP2736 Bilde- efo
NSYPLSP2736
Tett pol PLS boks27x36x18
El-nummer El-nummer: 
2496037
EAN EAN: 
3606480189142
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Thalassa
Produktnavn Thalassa PLS
Kortnavn utstyr PLS
Enclosure type Multi-purpose
Category Isolerende modulboks
Nominal height 270 mm
Nominal width 360 mm
Nominal depth 180 mm
Montering av kapsling Veggmontert
Sammensetning 1 deksel: på kabinett
1 bakre del: på kabinett
Låseskruer
Type kropp Ett stykke støpt
Type frontdeksel Lavslette deksel
Låstype Slot skrue
Komplementær
Avtakbare deler Dekke låseskrue
Materiale Bakre: polyester forsterket med glassfiber
Dekke: polyester forsterket med glassfiber
Farge Kropp: grå ( RAL 7032)
Standarder NEMA 4X
IEC 62208
NEMA klassifisering 13
Produktsertifikater UL
Miljø
Elektrisk isolasjonsklasse Klasse II
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK09 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand 960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring −30…120 °C
Garantiperiode
Garanti 18 months