Schneider-Electric
 
NSYS3D8630P Bilde- efo
NSYS3D8630P
VEGGSKAP MED PLATE. 8X6X3
El-nummer El-nummer: 
2493403
EAN EAN: 
3606480158933
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie PanelSeT
Produktnavn PanelSeT S3D
Application Multi-purpose
Category Kompakt kabinett
Kabinett nominell høyde 800 mm
Kabinett nominell bredde 600 mm
Kapslingsdybde 300 mm
Porttype Flat
Monteringsplate beskrivelse Flat
Type nippelplate Standard
Installasjon tilbehør type Veggmontering
Sammensetning 1 kropp
1 Montasjeplate
1 dør med lås
1 pakknippelen plate
Komplementær
Body type Enkelt stykke kropp
Renneformet foran rail dobbel platetykkelse
Antall dører Forside: 1 dør(er)
Døråpning Vendbar ( 120 °)
Låstype 3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Tilgjengelighet for drift Front
Avtakbare deler Dør av hengsler
Pakknippelen plate Med skruer
Montasjeplate ved å feste elementet
Materiale Innhegning: Stål
Montasjeplate: galvanisert stål
Overflatebehandling Innhegning: epoxy-polyester pulver
Farge Innhegning: grå ( RAL 7035)
Standarder IEC 62208
Produktsertifikater GL
UL
BV
cUL
DNV
Vekt 32 kg
Miljø
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 4X/13
IK beskyttelsesklasse IK10 i samsvar med IEC 62262
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 35,0 cm
Pakke 1 Bredde 81,5 cm
Pakke 1 Vekt 82,0 cm
Package 1 Weight 29,4 kg
Enhetstype pakke 2 PAM
Antall enheter i pakke 2 8
Pakke 2 Høyde 178,0 cm
Pakke 2 Bredde 100,0 cm
Pakke 2 Lengde 120,0 cm
Pakke 2 Vekt 250,0 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months