Schneider-Electric
 
NSYSMEC83 Bilde- efo
NSYSMEC83
TETT FLENSPLATE 800x300 SM
El-nummer: 
2494839
EAN: 
3606480146497
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Spacial
Produkt eller type komponent Pakknippelplate
Tilbehør / separat del kategori Kabelføring tilbehør
Application Multi-purpose
Kompatibel med Spacial SM
Montasjeplassering Topp
Bunn
Type nippel Standard
Kabelinngang Plain
Sammensetning Festeelementer
1 tallerken
Antall pr. sett Sett á 1
Materiale Stål
Komplementær
Type overflate Epoxy-polyester pulver
Høyde 20 mm
Bredde Nominell: 800 mm
Dybde Nominell: 300 mm
Ekte: 550 mm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months