Schneider-Electric
 
NSYTJPLA74 Bilde- efo
NSYTJPLA74
750x420 tak for PLA(Z)
El-nummer El-nummer: 
2496231
EAN EAN: 
3606480193187
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Thalassa
Tilbehør / separat del kategori Tilbehør til kapsling
Produkt eller type komponent Regntak
Application Multi-purpose
Kompatibel med Thalassa (Thalassa PLA)
For enclosure nominal dimensions -
Montasjeplassering På toppen av kabinettet
Sammensetning 1 regntak
Festeelementer
Boremal
Komplementær
Materiale Polyester belastet med glassfiber
Farge Grå ( RAL 7032)
Festemetode Ved å feste elementet
Høyde 38 mm
Bredde 750 mm
Dybde 420 mm
Garantiperiode
Garanti 18 months