Schneider-Electric
 
RM22TG20 Bilde- efo
RM22TG20
KONTROLLRELÉ 3 FASE ASYMMETRI
El-nummer El-nummer: 
4172066
EAN EAN: 
3606480792137
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony Control Relays
Produkt eller type komponent 3-phase control relay
Relay type Kontroll reléee
Antall faser i nettverket 3 faser
Relé navn RM22TG
Relay monitored parameters Phase sequence
Phase failure detection (2 or more phase cut)
Tidsforsinker type Uten
Switching capacity in VA 2000 VA
Måleområde 183...528 V voltage AC
Kontakttype og sammensetning 2 C/O
Komplementær
Tilbakestillingstid 1500 ms ved maksimal spenning
Maksimum brytespenning 250 V AC
Minimum brytestrøm 10 mA på 5 V DC
Maximum svitsjestrøm 8 A AC
[Us] matespenning 208...480 V AC
Spenningsgrenser 183…528 V AC
Operating limits 183...528 V AC
Strømforbruk i VA 15 VA på 480 V AC 60 Hz
Grenseverdi for spenningsmåling < 100 V AC
Supply voltage frequency 50...60 Hz +/- 10 %
Utgangskontakter 2 C/O
Forsinkelse ved "power-on" 650 ms
Responstid <= 200 ms
Overspenningskategori III i samsvar med IEC 60664-1
III i samsvar med UL 508
Isolasjonsmotstand > 100 MOhm på 500 V DC i samsvar med IEC 60255-27
Monteringsposisjon Alle posisjoner
Tilkoblingsklemmer Skruklemmer, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² ( AWG 20...AWG 14) solid uten endehylse
Skruklemmer, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² ( AWG 24...AWG 16) fleksibel med endehylse
Skruklemmer, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² ( AWG 20...AWG 12) solid uten endehylse
Skruklemmer, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² ( AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse
Tiltrekkningsmoment 0,6…1 N.m i samsvar med IEC 60947-1
Kapslingsmateriale Selvslukkende plast
Status LED LED (Gul) relè PÅ
LED (grønn) POWER ON
Monteringssupport 35 mm DIN-skinne i samsvar med EN/IEC 60715
Elektrisk levetid 100000 sykluser
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Utnyttelsekategori AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1
DC-13 i samsvar med IEC 60947-5-1
AC-1 i samsvar med IEC 60947-4-1
DC-1 i samsvar med IEC 60947-4-1
Sikkerhet pålitelighet data MTTFd = 924.6 år
B10d = 850000
Kontaktmateriale Cadmium fri
Bredde 22,5 mm
Vekt 0,09 kg
Miljø
Immunitet mot mikroavbrytelser 10 ms
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunity for residential, commercial and light-industrial environments i samsvar med EN/IEC 61000-6-1
Immunitet for industrimiljøer i samsvar med EN/IEC 61000-6-2
Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments i samsvar med EN/IEC 61000-6-3
Utslippsstandard for industrimiljøer i samsvar med EN/IEC 61000-6-4
Elektrostatisk utlading - test nivå: 6 kV ( kontakt utflod)nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Elektrostatisk utlading - test nivå: 8 kV ( luft utslipp)nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test - test nivå: 10 V/mnivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test - test nivå: 4 kV ( direkte)nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - test nivå: 2 kV ( kapasitiv kobling)nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
Surge immunitet test - test nivå: 4 kV ( felles modul)nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-5
Surge immunitet test - test nivå: 2 kV ( differensialmodus)nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-5
Strålt og ledet elektromagnetismeklasse B gruppe 1 i samsvar med CISPR 11
Strålt og ledet elektromagnetismeklasse B i samsvar med CISPR 22
Standarder EN/IEC 60255-1
Produktsertifikater CE
EAC
RCM
GL
CSA
UL
CCC
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur for drift −20…50 °C på 60 Hz
−20…60 °C på 50 Hz AC/DC
Relativ fuktighet 93…97 % på 25…55 °C i samsvar med IEC 60068-2-30
Vibrasjonsmotstand 0,075 mm (f= 10…58,1 Hz) ikke er i drift i samsvar med IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) ikke er i drift i samsvar med IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58,1…150 Hz) i drift i samsvar med IEC 60068-2-6
0,5 gn (f= 58,1…150 Hz) i drift i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 15 gn (varighet = 11 ms) for ikke er i drift i samsvar med IEC 60068-2-27
5 gn (varighet = 11 ms) for i drift i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529 ( terminaler)
IP40 i samsvar med IEC 60529 ( kapsling)
IP50 i samsvar med IEC 60529 ( front panel)
Forurensninggrad 3 i samsvar med IEC 60664-1
3 i samsvar med UL 508
Dielektrisk prøvespenning 2,5 kV AC 50 Hz, 1 min i samsvar med IEC 60255-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,5 cm
Pakke 1 Bredde 8,3 cm
Pakke 1 Vekt 9,5 cm
Package 1 Weight 102 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 40
Pakke 2 Høyde 15 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 4,594 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 640
Pakke 3 Høyde 50 cm
Pakke 3 Bredde 80 cm
Pakke 3 Lengde 60 cm
Pakke 3 Vekt 86,18 kg
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
Garanti 18 måneder