|
|
|
RM4TA32
Faserelé 380-500V 3Fas
|
|
|
|
|
Utfasingsdato DES 31, 2016
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony Relay
|
Relay type
|
Kontroll reléee
|
Produkt eller type komponent
|
Industrial measurement and control relays
|
Produktspesifikk applikasjon
|
For 3-phase supply
|
Relé navn
|
RM4-T
|
Relay monitored parameters
|
Phase sequence
Phase failure detection
Asymmetry
|
Time delay
|
Regulerbar 0.1...10 s
|
Kontakttype og sammensetning
|
2 C/O
|
Antall poler
|
3P
|
Komplementær
Maksimum brytespenning
|
440 V AC
|
Utgangskontakter
|
2 C/O
|
Presisjonsinnstilling bryteterskel
|
+/-3 %
|
Bryteterskel avdrift
|
<= 0,06 % per grad celsius avhengig tillatt omgivelsestemperaturen
<= 0,5 % innenfor måleområdet
|
Setting accuracy of time delay
|
10 P
|
Tidforsinkelse avvik
|
<= 0.07 % per celsius grad avhengig av den nominelle driftstemperaturen
<= 0.5 % innenfor måleområdet
|
Hysterese
|
50 % fast av asymmetri prosent
|
Delay at power up
|
650 ms
|
Maximum measuring cycle
|
80 ms
|
Justering av asymmetri terskel
|
5...15 %
|
Merking
|
CE
|
Overspenningskategori
|
III i samsvar med IEC 60664-1
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
500 V i samsvar med IEC
|
Nettfrekvens
|
50/60 Hz +/- 5 %
|
Driftsposisjon
|
Alle posisjoner uten lastreduksjon
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skruklemmer, 2 x 1,5 mm²Fleksibel med endehylse
Skruklemmer, 2 x 2,5 mm²Fleksibel uten endehylse
|
Tiltrekkningsmoment
|
0,6…1,1 N.m
|
Mekanisk levetid
|
30000000 sykluser
|
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm
|
8 A
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
2 A på 70 °C 24 V DC-13 i samsvar med IEC 60947-5-1/1991
2 A på 70 °C 24 V DC-13 i samsvar med VDE 0660
3 A på 70 °C 115 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1/1991
3 A på 70 °C 115 V AC-15 i samsvar med VDE 0660
3 A på 70 °C 24 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1/1991
3 A på 70 °C 24 V AC-15 i samsvar med VDE 0660
3 A på 70 °C 250 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1/1991
3 A på 70 °C 250 V AC-15 i samsvar med VDE 0660
0,1 A på 70 °C 250 V DC-13 i samsvar med IEC 60947-5-1/1991
0,1 A på 70 °C 250 V DC-13 i samsvar med VDE 0660
0,3 A på 70 °C 115 V DC-13 i samsvar med IEC 60947-5-1/1991
0,3 A på 70 °C 115 V DC-13 i samsvar med VDE 0660
|
Svitsjekapasitet i mA
|
10 mA på 12 V
|
Koblingsspenning
|
250 V AC
|
Kontaktmateriale
|
90/10 sølv nikkel kontakter
|
Antall kabler
|
2
|
Høyde
|
78 mm
|
Bredde
|
22,5 mm
|
Dybde
|
80 mm
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(25-26-28)OC
(L1-L2-L3)CO
(15-16-18)OC
|
Utgangsrelée tilstand
|
Tripped, fault present
|
9 mm polbredde
|
2,5
|
Vekt
|
0,11 kg
|
Tidsforsinkelse ved strømfrakobling
|
0,1…10 s
|
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Elektrostatisk utlading - test level: 6 kV nivå 3 (kontakt utflod) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatisk utlading - test level: 8 kV nivå 3 (luft utslipp) conforming to IEC 61000-4-2
Motstand mot elektrostatisk utlading - test level: 6 kV (kontakt) conforming to IEC 61000-4-2 level 3
Motstand mot elektrostatisk utlading - test level: 8 kV (luft) conforming to IEC 61000-4-2 level 3
|
Standarder
|
EN/IEC 60255-6
|
Produktsertifikater
|
UL
CSA
GL
|
Direktiver
|
73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet
89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−20…65 °C
|
Relativ fuktighet
|
15…85 % 3K3 i samsvar med IEC 60721-3-3
|
Vibrasjonsmotstand
|
0.35 ms (f= 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 60529 ( terminaler)
IP50 i samsvar med IEC 60529 ( hus)
|
Forurensninggrad
|
3 i samsvar med IEC 60664-1
|
Dielektrisk prøvespenning
|
2,5 kV
|
Ikke-spredende sjokkbølge
|
4,8 kV
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
6 kV kontakt i samsvar med IEC 61000-4-2 level 3
8 kV luft i samsvar med IEC 61000-4-2 level 3
|
Motstand mot elektromagnetiske felt
|
10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3 level 3
|
Motstand mot raske transienter
|
2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4 nivå 3
|
Disturbance radiated/conducted
|
CISPR 22 - klasse A
CISPR 11 gruppe 1 - klasse A
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Garantiperiode
|
|