Schneider-Electric
 
SR2PACK2FU Bilde- efo
SR2PACK2FU
Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides.
El-nummer El-nummer: 
4502327
EAN EAN: 
3389110549744
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Zelio Logic
Produkt eller type komponent Compact discovery packs
Digital inngangsnummer 12
Antall utganger 8 relé
Komplementær
Sammensetning SR2B201FU
Cable PC SR2USB01 for connection to PC
Antall innganger/utganger 20
Lokalt display Med
Antall kontrollskjema linjer 120 med stige programmering
0…200 med FBD programmering
Syklus tid 6…90 ms
Backup-tid 10 år på 25 °C
Clock drift 12 min/år på 0…55 °C
6s/måned på 25 °C
Kontroller Programminne på hver oppstart
[Us] merkespenning 100...240 V
Spenningsgrenser 85…264 V
Nettfrekvens 50/60 Hz
Maks forsyningsstrøm 100 mA på 100 V ( uten forlengelse)
50 mA på 240 V ( uten forlengelse)
Strømforbruk i VA 11 VA uten forlengelse
Isolasjonsspenning 1780 V
Type vern Against inversion of terminals (control instructions not executed)
Digital inngangsspenning 100...240 V AC
Digital inngangsstrøm 0,6 mA
Diskret inngang frekvens 57...63 Hz
47...53 Hz
Garantert spenning = 1 >= 79 V for discrete input
Spenningstilstand 0 garantert <= 40 V for discrete input
Nåværende tilstand 1 garantert >= 0.17 mA ( discrete input)
Nåværende tilstand 0 garantert <= 0.5 mA ( discrete input)
Inngangsimpedans 350 kOhm for discrete input
Toleranse utgangsspenning 5 - 30 V DC ( relay output)
24...250 V AC
Kontakttype og -sammensetning Nei for relay output
Utgang termisk strøm 8 A for alle 8 utganger for relay output
Elektrisk levetid AC-12: 500000 sykluser på 230 V, 1,5 A for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 sykluser på 230 V, 0,9 A for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 sykluser på 24 V, 1,5 A for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 sykluser på 24 V, 0,6 A for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Svitsjekapasitet i mA >= 10 mA på 12 V ( relay output)
Arbeidsfrekvens i Hz 0,1 Hz ( et slips) for relay output
10 Hz ( ingen last) for relay output
Mekanisk levetid 10000000 sykluser for relay output
[Uimp] Nominell impulsspenning 4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
Klokke Uten
Responstid 50 ms med stige programmering ( fra tilstand 0 til tilstand 1) for discrete input
50 ms med stige programmering ( fra tilstand 1 til tilstand 0) for discrete input
50...255 ms med FBD programmering ( fra tilstand 0 til tilstand 1) for discrete input
50...255 ms med FBD programmering ( fra tilstand 1 til tilstand 0) for discrete input
10 ms ( fra tilstand 0 til tilstand 1) for relay output
5 ms ( fra tilstand 1 til tilstand 0) for relay output
Tilkoblingsklemmer Skruklemmer, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² ( AWG 25...AWG 14) halvfast
Skruklemmer, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² ( AWG 25...AWG 14) solid
Skruklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² ( AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse
Skruklemmer, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² ( AWG 24...AWG 16) solid
Skruklemmer, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² ( AWG 24...AWG 18) fleksibel med endehylse
Tiltrekkningsmoment 0,5 N.m
Overspenningskategori III i samsvar med EN/IEC 60664-1
Vekt 0,85 kg
Miljø
Immunitet mot mikroavbrytelser 10 ms
Produktsertifikater UL
C-Tick
GL
CSA
GOST
Standarder EN/IEC 61000-4-2 nivå 3
EN/IEC 60068-2-27 Ea
EN/IEC 61000-4-5
EN/IEC 61000-4-6 nivå 3
EN/IEC 61000-4-3
EN/IEC 60068-2-6 Fc
EN/IEC 61000-4-4 nivå 3
EN/IEC 61000-4-12
EN/IEC 61000-4-11
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529 ( tilkoplingsblokk)
IP40 i samsvar med IEC 60529 ( front panel)
Miljødata EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-2
EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-3
EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-4
EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61131-2 zone B
Lavspenningsdirektiv i samsvar med EN/IEC 61131-2
Disturbance radiated/conducted Klasse B i samsvar med EN 55022-11 gruppe 1
Forurensninggrad 2 i samsvar med EN/IEC 61131-2
Omgivelsestemperatur for drift −20…40 °C i ikke-ventilert kabinett i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
−20…55 °C i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Driftshøyde 2000 m
Maximum altitude transport 3048 m
Relativ fuktighet 95 % uten kondensering eller dryppvann
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 599 g
Forpakning 1 høyde 6,2 cm
Forpakning 1 bredde 15,3 cm
Forpakning 1 lengde 23,2 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 6,613 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
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
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months