Schneider-Electric
 
SSRPCDS50A1 Bilde- efo
SSRPCDS50A1
SSR I3-32VDC U24-280VAC 50A, tavle
El-nummer El-nummer: 
4175970
EAN EAN: 
3606480076367
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Zelio Relay
Produkt eller type komponent Solid state relay
Kortnavn utstyr SSR
Antall faser i nettverket 1 fase
Montering Panel
[In] merkestrøm 50 A
Utgangsspenning 24...280 V AC
Styrespenning 3...32 V DC
Komplementær
Kontakttype og sammensetning 1 NO
Tiltrekningsmoment <= 1.1 N.m for inngang
<= 2.2 N.m for utgang
Lokal varsling Input status: LED ( Grønn)
Koblingsspenning 1 V DC turn-off
3 V DC turn-on
Inngangsstrøms grenser 10 mA
Solid state utgang type Zero voltage switching
SCR output
Laststrøm 0,15…50 A
Output sustained overvoltage 600 V
Støtstrøm 625 A for 16.6 ms
Maksimalt spenningsfall <1,6 V on-stat
Thermal resistance 0.63 °C/W
Maksimal I²t for fusing 1620 A².s for 8.3 ms
Maksimal lekasjestrøm 1 mA off-state
DV/dt 500 V/µs off-state ved maksimal spenning
Responstid 0.5 syklus ( turn-on)
0.5 syklus ( turn-off)
Miljø
Standarder IEC 62314
UL E258297
IEC 60950-1
CSA LR 40487
Merking CE
IP-grad IP20
Omgivelsestemperatur drift −40…80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…125 °C
Garantiperiode
Garanti 18 months