|
|
|
STBAVI1255K
STB kit 2 inn ana 0-10V,10bit,basic
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon STB distributed I/O solution
|
Produkt eller type komponent
|
Basic analog input kit
|
Sammensetning
|
STBAVI1255 modul
STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector
STBXTS1100, 6-terminal screw type connector
STBXBA1000 base
|
Analogue input type
|
Voltage 0...10 V
|
Antall analoge innganger
|
2
|
Oppløsning analog inngang
|
10 bits
|
Type of filter
|
Single low pass input filter 25 Hz
|
Komplementær
Maksimum nivå
|
50 V DC
|
Response tid
|
5 ms
|
Cold swapping
|
Ja
|
Hot swapping fallback
|
Nei for grunnleggende NIM'er
|
Dataformat
|
EN 61131-2
IEC 61131-2
|
Oppdateringstid
|
10 ms
|
Integral linearity
|
+/- 0.2 %FS
|
Differential liniaritet
|
Monotonic
|
Inngangsimpedans
|
400 kOhm
|
Maks forsyningsstrøm for sensorer
|
100 mA per inngangskanaler
|
Maximum source impedance
|
1 kOhm
|
Feiltolleranse
|
+/- 0.5 % av full skala 25 °C
|
Temperature drift
|
+/-0.01 %/°C
|
Isolasjon mellom kanaler og logisk bus
|
1500 V for 1 minute
|
Isolasjon mellom kanaler og sensor bus
|
30 V
|
Addressing requirement
|
2 ord inngang
|
Produktkompatibilitet
|
Mounting base STBXBA1000
Power distribution module STBPDT3100/3105
|
[Us] merkespenning
|
24 V DC
|
Forsyning
|
Power distribution module
|
Strømforbruk
|
30 mA på 5 V DC for logikk buss
|
Merking
|
CE
|
Overspenningskategori
|
II
|
Status LED
|
1 LED (grønn) modulstatus (RDY)
|
Vekt
|
0,116 kg
|
Miljø
Produktsertifikater
|
FM Class 1 Division 2
ATEX Cat 3G
UL
CSA
C-Tick
|
Forurensninggrad
|
2 i samsvar med IEC 60664-1
|
Driftshøyde
|
<= 2000 m
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1
|
Omgivelsestemperatur drift
|
0…60 °C
|
Omgivende lufttemperatur for drift
|
32...140 °F uten lastreduksjon
|
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring
|
−40…85 °C uten lastreduksjon
|
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring
|
-40...185 °F uten lastreduksjon
|
Relativ fuktighet
|
95 % på 60 °C uten kondens
|
Vibrasjonsmotstand
|
+/-0.35 mm på 10…58 Hz
3 gn på 58…150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne
5 gn på 58…150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne
|
Støtmotstand
|
30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
2,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
135,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
28
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4,38 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
PAL
|
Antall enheter i pakke 3
|
448
|
Pakke 3 Høyde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
448,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
60,48 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|