|
|
|
STBDAI5230K
STB kit 2 inn 115VAC
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon STB distributed I/O solution
|
Produkt eller type komponent
|
Standard digital input kit
|
Sammensetning
|
STBXTS2110, 5-terminal spring clamp connector
STBXBA2000 base
STBXTS1110, 5-terminal screw type connector
STBDAI5230 modul
|
Digital inngangsnummer
|
2
|
Digital inngangsspenning
|
115 V
|
Digital inngangsspenningstype
|
AC
|
Komplementær
Toleranse forsyningsspenning
|
0 - 20 V ved possisjon 0
74 - 132 V ved possisjon 1
|
Tillatt spenning
|
132 V
|
Absolutt maks spenning
|
200 V 20 ms
|
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Nettfrekvens grense
|
47…63 Hz
|
Nåværende tilstand 0 garantert
|
<= 2 mA
|
Nåværende tilstand 1 garantert
|
>= 4 mA
|
Responstid
|
1.5 ms off-til-on
1.5 ms på-to-off
|
Beskyttelsestype
|
Power protection integrert sikring på PDM time lag 10 A
Input protection resistor-limited
|
Isolasjon mellom kanaler og logisk bus
|
1780 V for 1 minute
|
Cold swapping
|
Ja
|
Hot swapping
|
Ja for standard NIM'er
|
Strømforsyning gjennom sensor
|
<= 60 mA per channel
|
Produktkompatibilitet
|
I/O base STBXBA2000
Power distribution module STBPDT2100/2105
|
[Us] merkespenning
|
115/230 V AC
|
Forsyning
|
Power distribution module
|
Strømforbruk
|
40 mA på 5 V DC for logikk buss
|
Merking
|
CE
|
Overspenningskategori
|
II
|
Status LED
|
1 LED (grønn) modulstatus (RDY)
1 LED per kanal (grønn) kanal status (IN1 til IN2)
1 LED (rød) modulfeil (ERR)
|
Dybde
|
65,1 mm
|
Høyde
|
18,4 mm
|
Bredde
|
125 mm
|
Vekt
|
0,12 kg
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 61131-2 type 1
|
Produktsertifikater
|
CSA
FM Class 1 Division 2
UL
|
Forurensninggrad
|
2 i samsvar med IEC 60664-1
|
Driftshøyde
|
<= 2000 m
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
0…60 °C ( uten lastreduksjon)
|
Omgivende lufttemperatur for drift
|
32...140 °F uten lastreduksjon
|
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring
|
−40…85 °C uten lastreduksjon
|
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring
|
-40...185 °F uten lastreduksjon
|
Relativ fuktighet
|
95 % på 60 °C uten kondens
|
Vibrasjonsmotstand
|
3 gn på 58…150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne
5 gn på 58…150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne
+/-0.35 mm på 10…58 Hz
|
Støtmotstand
|
30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
8 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
13 cm
|
Package 1 Weight
|
139 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
28
|
Pakke 2 Høyde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4,318 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P06
|
Antall enheter i pakke 3
|
448
|
Pakke 3 Høyde
|
75,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
70,72 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|