|
|
|
STBDDI3725KS
STB kit 16 inn 24VDC, 2ms, skru
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon STB distributed I/O solution
|
Produkt eller type komponent
|
Basic digital input kit
|
Sammensetning
|
STBXTS1180, 18-terminal screw type connector
STBDDI3725 modul
STBXBA3000 base
|
Digital inngangsnummer
|
16
|
Digital inngangsspenning
|
24 V
|
Digital inngangsspenningstype
|
DC
|
Komplementær
Toleranse forsyningsspenning
|
11 - 30 V ved possisjon 1
-3 - 5 V ved possisjon 0
|
Tillatt spenning
|
30 V
|
Digital inngangsstrøm
|
4,5 mA
|
Nåværende tilstand 0 garantert
|
<= 1.5 mA
|
Nåværende tilstand 1 garantert
|
>= 2.5 mA
|
Diskrét inngangs logikk
|
Positiv
|
Responstid
|
2 ms off-til-on
2 ms på-to-off
|
Beskyttelsestype
|
Power protection integrert sikring på PDM time lag 5 A
Input protection resistor-limited
Reverse polarity protection
|
Isolasjon mellom kanaler og logisk bus
|
1500 V for 1 minute
|
Cold swapping
|
Ja
|
Hot swapping
|
Ja for grunnleggende NIM'er
|
Produktkompatibilitet
|
I/O base STBXBA3000
Power distribution module STBPDT3100/3105
|
[Us] merkespenning
|
24 V DC
|
Forsyning
|
Power distribution module
|
Strømforbruk
|
100 mA på 5 V DC for logikk buss
|
Merking
|
CE
|
Overspenningskategori
|
II
|
Status LED
|
1 LED (grønn) modulstatus (RDY)
1 LED per kanal (grønn) kanal status (IN1 til IN16)
|
Dybde
|
65,1 mm
|
Høyde
|
18,4 mm
|
Bredde
|
125 mm
|
Vekt
|
0,086 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61131-2 type 3
|
Produktsertifikater
|
UL
FM Class 1 Division 2
CSA
|
Forurensninggrad
|
2 i samsvar med IEC 60664-1
|
Driftshøyde
|
<= 2000 m
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…70 °C ( uten lastreduksjon)
|
Omgivende lufttemperatur for drift
|
32...140 °F uten lastreduksjon
|
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring
|
−40…85 °C uten lastreduksjon
|
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring
|
-40...185 °F uten lastreduksjon
|
Relativ fuktighet
|
95 % på 60 °C uten kondens
|
Vibrasjonsmotstand
|
3 gn på 58…150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne
5 gn på 58…150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne
+/-0.35 mm på 10…58 Hz
|
Støtmotstand
|
30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,54 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
8,002 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
13,128 cm
|
Package 1 Weight
|
210,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Høyde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4,72 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P06
|
Antall enheter i pakke 3
|
320
|
Pakke 3 Høyde
|
75,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
83 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|