|
|
|
STBDDO3200K
STB kit 2 ut 24VDC, 0,5A besk
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon STB distributed I/O solution
|
Produkt eller type komponent
|
Standard digital output kit
|
Sammensetning
|
STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector
STBXBA1000 base
STBDDO3200 modul
STBXTS1100, 6-terminal screw type connector
|
Antall digitale utganger
|
2
|
Digitale utganger
|
Solid state
|
Digital utgangsspenning
|
24 V
|
Digital utgangsspenningstype
|
DC
|
Komplementær
Diskrét utgangs strøm
|
500 mA
|
Digital utgangslogikk
|
Positive eller negativ
|
Utgangsspenning
|
19.2...30 V DC
|
Absolutt maks spenning
|
56 V 1.3 ms
|
Responstid
|
575 µs på-to-off
620 µs off-til-on
|
Cold swapping
|
Ja
|
Hot swapping
|
Ja for standard NIM'er
|
Fallback
|
Posisjon 0 basic NIMs
Brukerkonfigurerbar standard NIMs
|
Beskyttelsestype
|
Power protection integrert sikring på PDM time lag 10 A
Reverse polarity protection
Kortslutningsvern
Thermal overload protection
|
Isolasjon mellom kanaler og logisk bus
|
1500 V for 1 minute
|
Maksimal lekasjestrøm
|
0,4 mA ved possisjon 0 30 V
|
Støtstrøm
|
5 A 0.5 ms
|
Maximum load capacitance
|
50 µF
|
Maks belastningsinduktans
|
500 mH på 4 Hz
|
Minimum belastning
|
0,5 mA
|
Tilbakestille
|
Manuell eller automatisk reset COM feil
|
Produktkompatibilitet
|
I/O base STBXBA1000
Power distribution module STBPDT3100/3105
|
[Us] merkespenning
|
24 V DC
|
Forsyning
|
Power distribution module
|
Strømforbruk
|
50 mA på 5 V DC for logikk buss
|
Merking
|
CE
|
Overspenningskategori
|
II
|
Status LED
|
1 LED (grønn) modulstatus (RDY)
1 LED per kanal (grønn) kanal status (OUT1 til OUT2)
1 LED (rød) modulfeil (ERR)
|
Høyde
|
13,9 mm
|
Dybde
|
70 mm
|
Bredde
|
128,3 mm
|
Vekt
|
0,112 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61131-2
|
Produktsertifikater
|
CSA
UL
FM Class 1 Division 2
|
Forurensninggrad
|
2 i samsvar med IEC 60664-1
|
Driftshøyde
|
<= 2000 m
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
0…60 °C ( uten lastreduksjon)
|
Omgivende lufttemperatur for drift
|
32...140 °F uten lastreduksjon
|
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring
|
−40…85 °C uten lastreduksjon
|
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring
|
-40...185 °F uten lastreduksjon
|
Relativ fuktighet
|
95 % på 60 °C uten kondens
|
Vibrasjonsmotstand
|
3 gn på 58…150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne
5 gn på 58…150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne
+/-0.35 mm på 10…58 Hz
|
Støtmotstand
|
30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
2,7 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
131,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
28
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4,094 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
PAL
|
Antall enheter i pakke 3
|
448
|
Pakke 3 Høyde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
448,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
58,688 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|