Sammensetning
|
Terminal spring clamp connector
STBXBA3000 base
Terminal skrue type kontakt
STBEPI2145 modul
|
Antall kanaler inngang
|
12
|
Forsyningsspenning
|
24 V
|
Forsyningsspenning
|
DC
|
Input voltage limits
|
15 - 30 V ved possisjon 1
-3 - 5 V ved possisjon 0
|
Nåværende tilstand 0 garantert
|
<= 0.5 mA
|
Nåværende tilstand 1 garantert
|
>= 2 mA
|
Antall utgangskanaler
|
8
|
Utgangsspenning
|
24 V
|
Type utgangsspenning
|
DC
|
Beskyttelsestype
|
Power protection integrert sikring på PDM time lag 10 A
Overload protection
Short-circuit protection
Input protection resistor-limited
|
Cold swapping
|
Ja
|
Hot swapping
|
Ja for standard NIM'er
|
Fallback
|
Posisjon 0 basic NIMs
Brukerkonfigurerbar standard NIMs
|
Elektrisk tilkobling
|
4 RJ45 connectors
|
[Us] merkespenning
|
24 V DC
|
Forsyning
|
Power distribution module
|
Produktkompatibilitet
|
Power distribution module STBPDT3100/3105
Mounting base STBXBA3000
|
Strømforbruk
|
<= 100 mA at 24 V DC for sensor bus
<= 220 mA at 24 V DC for actuator bus for 150 ms
100 mA på 5 V DC for logikk buss
50 mA at 24 V DC for actuator bus (with all 8 outputs at state 0)
80 mA at 24 V DC for actuator bus per output at state 1
|
Merking
|
CE
|
Overspenningskategori
|
II
|
Status LED
|
1 LED (green)module status (RDY)
Modulfeil (ERR): 1 LED ( rød)
2 LEDs (green)switch position (S1 and S2)
4 LEDs (green)output status
|
Dybde
|
170 mm
|
Høyde
|
28,1 mm
|
Bredde
|
128,3 mm
|
Vekt
|
0,165 kg
|
Produktsertifikater
|
FM Class 1 Division 2
UL
CSA
|
Forurensninggrad
|
2 conforming to IEC 60664-1
|
Driftshøyde
|
<= 2000 m
|
IP-grad
|
IP20 conforming to EN 61131-2 class 1
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…70 °C ( uten lastreduksjon)
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % at 60 °C without condensation
|
Vibrasjonsmotstand
|
3 gn at 58…150 Hz on 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
5 gn at 58…150 Hz on 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
+/-0.35 mm at 10…58 Hz
|
Støtmotstand
|
30 gn for 11 ms conforming to IEC 88 reference 2-27
|