|
|
|
STBPDT2100K
STB kit 115/230VAC distribusjon
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon STB distributed I/O solution
|
Produkt eller type komponent
|
Standard strømforsyningskit
|
Komplementær
Sammensetning
|
STBPDT2100 modul
STBXBA2200 base
STBXTS2130, spring type connectors
STBXTS1130, screw type connectors
|
[Us] merkespenning
|
115...230 V
|
Type spenningsforsyning
|
AC
|
Nettfrekvens
|
50...60 Hz
|
Power supply output current
|
0…10 A på 30 °C ( utgangskrets)
0…2,5 A på 60 °C ( inngangskrets)
0…5 A på 30 °C ( inngangskrets)
0…5 A på 60 °C ( utgangskrets)
|
Voltage range
|
85...265 V AC sensor / aktuator buss
|
Hot swapping fallback
|
Hot swapping illegal
|
Beskyttelsestype
|
Built-in overcurrent protection, 10 A tidsforsinkelse sikring for utgangskrets
Built-in overcurrent protection, 5 A time-lag fuse for input circuit
|
Tillatt strøm
|
30 A for 2 minutes grounding terminal
|
Voltage detection threshold
|
< 50 V +/-5 AC IN / OUT LED ikke lyser
> 70 V +/-5 AC IN / OUT LED lyser
|
Produktkompatibilitet
|
Mounting base STBXBA2200
|
Merking
|
CE
|
Overspenningskategori
|
II
|
Status LED
|
Actuator bus power supply (OUT): 1 LED ( grønn)
Sensor bus power supply (IN): 1 LED ( grønn)
|
Dybde
|
65,1 mm
|
Høyde
|
18,4 mm
|
Bredde
|
125 mm
|
Vekt
|
0,129 kg
|
Miljø
Produktsertifikater
|
CSA
FM Class 1 Division 2
UL
|
Forurensninggrad
|
2 conforming to IEC 60664-1
|
Driftshøyde
|
<= 2000 m
|
IP-grad
|
IP20 conforming to EN 61131-2 class 1
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
0…60 °C ( without)
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % at 60 °C without condensation
|
Vibrasjonsmotstand
|
+/-0.35 mm at 10…58 Hz
3 gn at 58…150 Hz on 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
5 gn at 58…150 Hz on 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
|
Støtmotstand
|
30 gn for 11 ms conforming to IEC 88 reference 2-27
|
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt
|
0,146 kg
|
Forpakning 1 høyde
|
27,000 mm
|
Forpakning 1 bredde
|
86,000 mm
|
Forpakning 1 lengde
|
140,000 mm
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|