|
|
|
STBXBE1100K
STB kit bus utvidelse ende, pref mod
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon STB distributed I/O solution
|
Produkt eller type komponent
|
EOS internal bus extension kit
|
Komplementær
Sammensetning
|
STBXBE1100 modul
STBXBA2400 størrelse 2 base
STBXTS2120, 2-terminal spring clamp connector
STBXTS1120, 2-terminal screw type connector
|
Montasjeplassering
|
End of segment (except for the last segment)
|
Produktkompatibilitet
|
Standard STB modules
|
Elektrisk tilkobling
|
Firewire for interface
|
Merking
|
CE
|
Overspenningskategori
|
II
|
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser i samsvar med IEC 61131-2
|
Produktsertifikater
|
FM Class 1 Division 2
CSA
UL
|
Forurensninggrad
|
2 i samsvar med IEC 60664-1
|
Driftshøyde
|
<= 2000 m
|
IP-grad
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % på 60 °C uten kondens
|
Vibrasjonsmotstand
|
+/-0.35 mm på 10…58 Hz
3 gn på 58…150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne
5 gn på 58…150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne
|
Støtmotstand
|
30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
2,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
8,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
13,200 cm
|
Package 1 Weight
|
115,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
42
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
5,151 kg
|
Bærekraftig
Logistikkinformasjon
Garantiperiode
|
|