|
|
|
STBXBE1300K
STB kit bus utv. start, pref mod
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon STB distributed I/O solution
|
Produkt eller type komponent
|
BOS internal bus extension kit
|
Komplementær
Sammensetning
|
STBXBE1300 BOS modul
STBXTS2120, 2-terminal spring clamp connector
STBXBA2300 størrelse 2 base
STBXTS1120, 2-terminal screw type connector
|
Montasjeplassering
|
Beginning of extension segment
|
Produktkompatibilitet
|
Standard STB modules
|
[Us] merkespenning
|
24 V
|
Type spenningsforsyning
|
DC
|
Spenningsgrenser
|
19,2…30 V
|
Input current
|
400 mA
|
Utgangsspenning
|
5.25 V +/- 0.21 % logikk buss
|
Type utgangsspenning
|
DC
|
Power supply output current
|
1,2 A
|
Elektrisk tilkobling
|
2 pins for removable connector for strømforsyning
Firewire for interface
|
Merking
|
CE
|
Overspenningskategori
|
II
|
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser i samsvar med IEC 61131-2
|
Produktsertifikater
|
FM Class 1 Division 2
UL
CSA
|
Forurensninggrad
|
2 conforming to IEC 60664-1
|
Driftshøyde
|
<= 2000 m
|
IP-grad
|
IP20 conforming to EN 61131-2 class 1
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % at 60 °C without condensation
|
Vibrasjonsmotstand
|
3 gn at 58…150 Hz on 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
5 gn at 58…150 Hz on 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
+/-0.35 mm at 10…58 Hz
|
Støtmotstand
|
30 gn for 11 ms conforming to IEC 88 reference 2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
135 g
|
Forpakning 1 høyde
|
2,5 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
8 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
13 cm
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|