|
|
|
TCSECL1M3M3S2
Ethernet kabel M12-RJ45 3m
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
ConneXium
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Tilkoblingstilbehør
|
Tilbehør / type del
|
Tilkoplingskabel
|
Produkt eller type komponent
|
Ethernet copper cable for IP67 switch
|
Tilbehør / separat del betegnelse
|
Ethernet IP67 switch
|
Kabellengde
|
3 m
|
Komplementær
Serie kompatibilitet
|
Transparent Ready
Twido
OsiSense XG
Modicon M340 automation platform
|
Elektrisk tilkobling
|
1 hannkontakt, M12 rett kontakt med 4 pin(s) - kodingstype: D kode
1 hannkontakt, RJ45 rett kontakt
|
Ledermaterial
|
Kobber
|
Vekt
|
0,11 kg
|
Miljø
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
150 g
|
Forpakning 1 høyde
|
2 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
17 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
20 cm
|
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Garantiperiode
|
|