Schneider-Electric
 
TCSESM043F23F0 Bilde- efo
TCSESM043F23F0
Switch 4 10/100TX
El-nummer: 
6405009
EAN: 
3595863892420
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter ConneXium
Produkt eller type komponent Ethernet TCP/IP managed switch
Konsept Transparent Ready
Kommunikasjonsprotokoll Ethernet TCP/IP
SSH
HTTP
HTTPS
SNMP
RS232
LLDP
Telnet
SNTP
MRP (Media Redundancy Protocol)
Port Ethernet 10/100BASE-TX - 4 port(er) kobberkabel
Maksimalt antall brytere i kaskade Ubegrenset
Cybersikkerhet Port hardening
Komplementær
Integrert tilkoblingstype Shielded RJ45 kobberkabel
Ekstern kommunikasjon Twisted shielded pairs cable CAT 5E for kobberkabel
Maximum cable distance between devices 100 m kobberkabel
Ethernet service Konfigurasjon via web server
VLAN
Multicast filtering
Data stream control
IGMP Snooping
SNMP-Traps and SYSLOG
Kommunikasjonsfunksjoner TFTP
Quality of Service (QoS)
Port monitoring
Port speiling
Address conflict detection
Diagnostics run time Signal contact
Self test
Maksimalt antall brytere i en ring 50
Redundancy HiPER ring
RSTP
Redundant network coupling
[Us] merkespenning 12...48 V
Spenningsgrenser 9,6…60 V DC SELV
18…30 V AC SELV
Effektforbruk 5,3 W
Elektrisk tilkobling Removable connector 6 strømforsyning
Montering 35 mm symmetrical DIN rail
Merking CE
UL
RCM
EtherNet/IP
Mulige funksjoner Alarms (Traps)
System information
Report
Trap log
Lokal varsling P1 P2 strømforsyninger: 1 dual colour LED ( grønn/gul)
Feil: 1 LED ( rød)
Ring manager: 1 dual colour LED ( grønn/gul)
Stand-by: 1 LED ( grønn)
Link status: 1 LED per kanal ( grønn)
ACT: 1 LED per kanal ( gul)
Device status
Alarm output En spenningsfri kontakt 1 A
Alarmfunksjon Feil på strømforsyning
Data link status
Redundans ring feil
Bryter feil
Ethernett kablingssystem TF switches
MTBF pålitelighet 573898,0 H
Bredde 47 mm
Høyde 131 mm
Dybde 111 mm
Vekt 0,4 kg
Miljø
Omgivelsestemperatur drift 0…60 °C
Relativ fuktighet 10…95 % ikke-kondenserende
IP-grad IP20
Direktiver 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder UL 508
EN/IEC 61131
IEC 61850-3
Product certifications CE
UL
RCM
ODVA EtherNet/IP
BV
GL
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 473 g
Forpakning 1 høyde 6,5 cm
Forpakning 1 bredde 16,5 cm
Forpakning 1 lengde 23,5 cm
Enhetstype forpakning 2 S04
Antall enheter forpakning 2 16
Forpakning 2 vekt 7,568 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 40 cm
Forpakning 2 lengde 60 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months