Schneider-Electric
TLXCDPL7JP45 Bilde- efo
TLXCDPL7JP45
PL7 Junior V4.5, 1 lis. u. kabel
El-nummer El-nummer: 
4505602
EAN EAN: 
3595863955002
Telemecanique
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,0 cm
Pakke 1 Bredde 14,0 cm
Pakke 1 Vekt 16,5 cm
Package 1 Weight 170,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 4
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 2,0 kg
Garantiperiode
Garanti 18 måneder