Schneider-Electric
 
TSXAEY800 Bilde- efo
TSXAEY800
8 inn ana +/-10V / 0-20mA
El-nummer El-nummer: 
4500757
EAN EAN: 
3389110747638
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon Premium Automation platform
Produkt eller type komponent Analog inngang modul
Inngang nivå High level
Antall analoge innganger 8
Analogue input type Strøm 0...20 mA
Strøm 4...20 mA
Voltage +/- 10 V
Voltage 0...10 V
Voltage 0...5 V
Voltage 1 - 5 V
Analog/digital conversion 12 bits
Komplementær
Nominal read cycle time 27 ms
Hurtiglest syklustid 3 ms + 3 ms x antall kanaler brukt
Measurement error 0,15% av full skala 0...5 V 25 °C
0,15% av full skala 1 - 5 V 25 °C
0,19% av full skala +/- 10 V 25 °C
0,19% av full skala 0...10 V 25 °C
0,22% av full skala +/- 10 V 0...60 °C
0,22% av full skala 0...10 V 0...60 °C
0,22% av full skala 0...5 V 0...60 °C
0,22% av full skala 1 - 5 V 0...60 °C
0,25% av full skala 0...20 mA 25 °C
0,25% av full skala 4...20 mA 25 °C
0,41% av full skala 0...20 mA 0...60 °C
0,41% av full skala 4...20 mA 0...60 °C
Isolasjon mellom kanaler og bus 1000 Vrms
Isolasjon mellom kanaler og jord 1000 Vrms
Isolasjon mellom kanaler Felles punkt
Felles tillstand mellom kanaler None
Inngangspenningsbeskyttelse −15…15 V ved possisjon 0 250 Ohm
−30…30 V ved possisjon 1 250 Ohm
Elektrisk tilkobling 1 connector SUB-D 25
Overcurrent −30…30 mA ved possisjon 1 250 kOhm
Merking CE
Strømforbruk 270 mA på 5 V DC
Modul format Standard
Vekt 0,31 kg
Miljø
Standarder IEC 1131
Produktsertifikater DNV
RINA
GL
BV
LR
RMRS
ABS
Omgivelsestemperatur drift 0…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −25…70 °C
Relativ fuktighet 10…95 % uten kondensering for drift
5…95 % uten kondensering for lagring
Driftshøyde 0...2000 m
Overflatebeskyttelse TC
IP-grad IP20
Forurensninggrad 2
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 445,0 g
Forpakning 1 høyde 5,5 cm
Forpakning 1 bredde 18,0 cm
Forpakning 1 lengde 26,0 cm
Enhetstype forpakning 2 S04
Antall enheter forpakning 2 12
Forpakning 2 vekt 6,287 kg
Forpakning 2 høyde 30,0 cm
Forpakning 2 bredde 40,0 cm
Forpakning 2 lengde 60,0 cm
Garantiperiode
Garanti 18 months