Schneider-Electric
 
TSXBLY01 Bilde- efo
TSXBLY01
Skrutilkoblingsblokk, Premium
El-nummer El-nummer: 
4500761
EAN EAN: 
3389110706611
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon Premium Automation platform
Tilbehør / separat del kategori Tilkoblingstilbehør
Tilbehør / type del Tilkoplingsblokk
Tilbehør / separat del betegnelse Skrutilkobling klemme
Tilbehør / separat del betegnelse Analog I / O-modulen
Diskrete I / O-modulen
Komplementær
Produktkompatibilitet TSXAEY414
TSXASY410
Antall moduler 20 retninger
Vekt 0,1 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 113,0 g
Forpakning 1 høyde 4,0 cm
Forpakning 1 bredde 4,4 cm
Forpakning 1 lengde 13,0 cm
Enhetstype forpakning 2 S04
Antall enheter forpakning 2 125
Forpakning 2 vekt 17,0 kg
Forpakning 2 høyde 30,0 cm
Forpakning 2 bredde 40,0 cm
Forpakning 2 lengde 60,0 cm
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja