Schneider-Electric
 
TSXMCPC512K Bilde- efo
TSXMCPC512K
Flash/SRAM 512/512kB
El-nummer El-nummer: 
4502402
EAN EAN: 
3595862065313
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon Premium Automation platform
Tilbehør / separat del betegnelse Flash EPROM og SRAM application / fil minneutvidelse
Tilbehør / type del Memory extension
Tilbehør / separat del kategori Separate parts
Tilbehør / separat del betegnelse Prosessor
Komplementær
Produktkompatibilitet TSX570. to TSX576.
TSX57C.
TSXPCI572./3.
Minne type Flash EPROM
SRAM
Minnekapasitet 512 kB Application
512 kB data storage
Slot Slot 0
Vekt 0,044 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 88,0 g
Forpakning 1 høyde 2,6 cm
Forpakning 1 bredde 9,1 cm
Forpakning 1 lengde 13,2 cm
Enhetstype forpakning 2 S01
Antall enheter forpakning 2 20
Forpakning 2 vekt 1,9 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 15,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm