Schneider-Electric
 
TSXMRPC002M Bilde- efo
TSXMRPC002M
SRAM 2MB PL7 384/640/-
El-nummer El-nummer: 
4502412
EAN EAN: 
3595862064538
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon Premium Automation platform
Tilbehør / separat del betegnelse Konfigurerbar SRAM application / fil minneutvidelse
Tilbehør / type del Memory extension
Tilbehør / separat del kategori Separate parts
Tilbehør / separat del betegnelse Prosessor
Komplementær
Produktkompatibilitet TSX570. to TSX576.
TSX57C.
TSXPCI572./3.
Minne type SRAM
Minnekapasitet 1856...0 kB data storage
192...2048 kB Application
Slot Slot 0
Vekt 0,076 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 90,0 g
Forpakning 1 høyde 3,0 cm
Forpakning 1 bredde 9,0 cm
Forpakning 1 lengde 13,0 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 40
Forpakning 2 vekt 3,66 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm