Schneider-Electric
 
TSXP57554M Bilde- efo
TSXP57554M
CPU, Unity, 16R, 2048D, 512A, FIPIO
El-nummer El-nummer: 
4502434
EAN EAN: 
3595863811810
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon Premium Automation platform
Produkt eller type komponent Unity processor
Software type Unity Pro
Komplementær
Antall rack 16 4/6/8 slots
8 12 slots
Antall spalter 64
128
96
Antal digitale I/O pr. CPU 2040 I/O
Analog I / O-prosessorkapasitet 512 I/O
Antall applikasjonsspesifikke kanaler 64
Antall prosesskontroll kanaler 30 opp til 90 enkle løkker
Integrert tilkoblingstype Non isolated serial link hun mini DIN kontakt ( RS485) ( 19.2 kbit/s)
Fipio manager (127 agents) SUB-D 9 kontakt
USB port ( 12 Mbit/s)
Kommunikasjonsmodul prosessor 4
1
8
5
Minnebeskrivelse Internt RAM (med PCMCIA-kort) 1024 kB data
Internt RAM (med PCMCIA-kort) 7168 kB program
Internt RAM (utan PCMCIA-kort) 1024 kB program and data
PCMCIA kort 16384 kB ekstra data lagring
Maksimal størrelse på objektområder 128 %MWi interne ord lokalisert intern data
32768 %Mi located internal bits
64 %KWi konstante ord lokalisert intern data
Unlimited (DFB and EFB function blocks) ulokalisert intern data
Unlimited (elementary and derived data) ulokalisert intern data
Applikasjonsstruktur 1 fast task
1 master task
128 event tasks
32 timere
4 auxiliary tasks
Gjennomføringstid per instruksjon 0.0375...0.045 µs Boolean med PCMCIA-kort
0.0375...0.045 µs Boolean uten PCMCIA-kort
0.045...0.06 µs word or fixed-point arithmetic med PCMCIA-kort
0.045...0.06 µs word or fixed-point arithmetic uten PCMCIA-kort
0.48...0.56 µs floating points med PCMCIA-kort
0.48...0.56 µs floating points uten PCMCIA-kort
Antall instruksjoner per ms 14 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % fixed arithmetic med PCMCIA-kort
14 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % fixed arithmetic uten PCMCIA-kort
20.26 Kinst/ms 100 % Boolean med PCMCIA-kort
20.26 Kinst/ms 100 % Boolean uten PCMCIA-kort
Overliggende system 0,07 ms for rask oppgave
1 ms for mestre oppgaven
Merking CE
Lokal varsling Prosessor kjører (RUN): 1 LED ( grønn)
Aktivitet på Fipio bus (FIP): 1 LED ( rød)
I/O modul eller konfigurerings feil (I/O): 1 LED ( rød)
Prosessor eller systemfeil (ERR): 1 LED ( rød)
Aktivitet på TER eller AUX terminal port (TER): 1 LED ( gul)
Strømforbruk 1680 mA på 5 V DC
Modul format Dobbel
Vekt 0,56 kg
Miljø
Standarder IEC 61131-2
92/31/EEC
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A
CSA C22.2 No 142
93/68/EEC
89/336/EEC
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
UL 508
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
73/23/EEC
Produktsertifikater GL
BV
RINA
DNV
RMRS
ABS
LR
Omgivelsestemperatur drift 0…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −25…70 °C
Relativ fuktighet 10…95 % uten kondensering for drift
5…95 % uten kondensering for lagring
Driftshøyde 0...2000 m
Overflatebeskyttelse TC
IP-grad IP20
Forurensninggrad 2
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 1,025 kg
Forpakning 1 høyde 9,5 cm
Forpakning 1 bredde 18,0 cm
Forpakning 1 lengde 26,0 cm
Garantiperiode
Garanti 18 months