Schneider-Electric
 
TSXSCYCM6030 Bilde- efo
TSXSCYCM6030
Kabel TSXSCY21601 - TSXSCA50
El-nummer El-nummer: 
4500880
EAN EAN: 
3389110706482
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon Premium Automation platform
Tilbehør / separat del betegnelse Kabel for isolerte RS422 / 485 springen lenke
Tilbehør / type del Modbus connecting cable
Tilbehør / separat del kategori Tilkoblingstilbehør
Tilbehør / separat del betegnelse T-koplingsboks
Komplementær
Produktkompatibilitet TSXSCY21601
TSXSCY11601
TSXSCA50
Kabellengde 3 m
Elektrisk tilkobling 1 connector SUB-D 25 ( PLC modul side (kanal 0))
Flying leads ( koblingsboks side)
Kommunikasjonsport protokoll Character mode
Modbus
Vekt 0,18 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 246,0 g
Forpakning 1 høyde 2,0 cm
Forpakning 1 bredde 22,0 cm
Forpakning 1 lengde 32,0 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 30
Forpakning 2 vekt 7,504 kg
Forpakning 2 høyde 30,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm
Garantiperiode
Garanti 18 months