Schneider-Electric
 
UNYCSPSPUEBG Bilde- efo
UNYCSPSPUEBG
Unity PRO XL, 3 lis, abonnement
El-nummer El-nummer: 
4502446
EAN EAN: 
3595863828207
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Unity Pro software
Produkt eller type komponent Software
Språk Italiensk
Fransk
Engelsk
Tysk
Chinese
Spansk
Format DVD-ROM
Operativsystem Windows 10 64 bit
Windows 10 32 bit
Windows 7 32 bit
Windows Server 2012 R2
Windows 7 64 bits
Inkludert utstyr Advantys konfigurerings programvare V11.0
Unity Pro V12.0
Komplementær
Serie kompatibilitet M580/M340/Pemium/Quantum/Momentum
Software type Unity Pro Extra Large
Software type Subscription software
Type lisens Gruppe (3 bokser)
Software versjon V12.0
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 1,000 kg
Garantiperiode
Garanti 18 måneder