Schneider-Electric
 
UNYCSPSPUEBT Bilde- efo
UNYCSPSPUEBT
Unity PRO XL, 10 lis, abonnement
El-nummer El-nummer: 
4502447
EAN EAN: 
3595863828511
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Unity Pro software
Produkt eller type komponent Software
Språk Fransk
Italiensk
Spansk
Engelsk
Chinese
Tysk
Format DVD-ROM
Operativsystem Windows 7 32 bit
Windows Server 2012 R2
Windows 7 64 bits
Windows 10 32 bit
Windows 10 64 bit
Inkludert utstyr Advantys konfigurerings programvare V11.0
Unity Pro V12.0
Komplementær
Serie kompatibilitet M580/M340/Pemium/Quantum/Momentum
Software type Unity Pro Extra Large
Software type Subscription software
Type lisens Plass (>10 bokser)
Software versjon V12.0
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 0,001 kg
Forpakning 1 høyde 297,000 mm
Forpakning 1 bredde 1,000 mm
Forpakning 1 lengde 210,000 mm
Garantiperiode
Garanti 18 måneder