Device Composition
|
Bryter
Grep
|
Mounting Support
|
Håndtak: dør
Bytte om: dør
|
Mounting Method
|
Hull med 22,5 mm for håndtak
|
Performance Level
|
Høy ytelse
|
Number of Poles
|
3P
|
Contact Type and Composition
|
3 NO
|
[Ue] IEC Rated Operational Voltage
|
690 V AC 50/60 Hz
|
IEC Rated Operational Power in W
|
11 kW på 500 V ( AC-23A)
15 kW på 690 V ( AC-23A)
7,5 kW på 500 V ( AC-3)
7,5 kW på 690 V ( AC-3)
1,5 kW på 230 - 240 V ( AC-3)
5,5 kW på 230 - 240 V ( AC-23A)
11 kW på 400...415 V ( AC-23A)
7,5 kW på 400...415 V ( AC-3)
|
[Ie] Rated Operational Current
|
21,8 A AC-23 Ue: 400V
|
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current
|
32 A
|
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
|
25 A
|
Making Capacity ( I Rms)
|
320 A på 400V AC-21A
320 A på 400V AC-22A
320 A på 400V AC-23A
|
Breaking Capacity
|
250 A på 400V ( AC-21A)
250 A på 400V ( AC-22A)
250 A på 400V ( AC-23A)
|
Rated Conditional Short Circuit Current
|
10 kA på 400V - tilhørende sikring 35 A aM
10 kA på 400V - tilhørende sikring 35 A gG
|
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
|
1 kA på 400V på Ipeak
|
[Icw] Rated Short Time Withstand Current
|
384 A på 400V 1 s
|
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage
|
8 kV
|
Suitability for Isolation
|
Ja
|
Network Type
|
DC
AC
|
Intermittent Duty Class
|
30
|
Control Type
|
Dreiehåndtak
|
Rotary Handle Mounting Style
|
Direkte
|
Handle Color
|
Rød
|
Handle Front Plate Color
|
Gul
|
Rotary Handle Padlocking
|
1 til 3 hengelåser 4…8 mm
|
Marking
|
0 - 1
|
Mechanical Durability
|
100000 sykluser
|
Electrical Durability
|
100000 sykluser AC-21
30000 sykluser DC-1...5
|
IEC Terminal Connection
|
Hovedstrøm: skrutilkobling kabel 10 mm² - kabel stivhet: Solid
Hovedstrøm: skrutilkobling kabel 6 mm² - kabel stivhet: Fleksibel - med endehylse
|
Tightening Torque
|
Hovedstrøm: 2,1 N.m - på skrutilkobling
|
Base Dimension
|
60 x 60 mm
|
Height
|
74 mm
|
Width
|
60 mm
|
Product Weight
|
0,215 kg
|