Denne søknaden vil bli tatt ut av bruk 7. januar 2025

VDIG111241F |
Schneider-Electric
 
VDIG111241F Bilde- efo
VDIG111241F
Actassi 19" Patchpanel 1U 24P S-One FTP/STP ubestykket
El-nummerEl-nummer: 
6993700
EANEAN: 
3606480447730
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Range of product Actassi
Produkt eller type komponent Patchpanel 19" tomt
Enhetens utseende Tom
Inkludert utstyr 4 etikettholdere
2 quick fix hurtigfester
Verktøy for å løsne konnektor
1 kabelorganisator i bakkant
Farge Mørkegrå ( RAL 7016)
Tilleggsinformasjon Automatisk jording
Komplementær
Variant Evolution
Antall porter 24 FTP/STP
Kommunikasjonsnettverk kattegori 5e
6
6A
Antall rack-enhet 1U
Type of connector S-One DPM
Materiale DC01 metallplate 1,2 mm
PA6 plastdeler
PA66 GF20 plastdeler
Bredde 490 mm
Dybde 230 mm
Høyde 45 mm
Vekt 2,7 kg
Miljø
Omgivelsestemperatur for drift −10…55 °C
Standarder IEC 60297
NF C 20-150
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,800 cm
Pakke 1 Bredde 27,000 cm
Pakke 1 Vekt 55,000 cm
Package 1 Weight 2,157 kg
Enhetstype pakke 2 S04
Antall enheter i pakke 2 6
Pakke 2 Høyde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 40,000 cm
Pakke 2 Lengde 60,000 cm
Pakke 2 Vekt 13,559 kg
Enhetstype pakke 3 P12
Antall enheter i pakke 3 48
Pakke 3 Høyde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 80,000 cm
Pakke 3 Lengde 120,000 cm
Pakke 3 Vekt 119,442 kg
Bærekraftig
Emballasje uten plast Nei
Emballasje med resirkulert papp Nei
BVB
print Godtatt
REACH-forordningen
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EUs RoHS-direktiv Proaktivt samsvar (Produkt utenfor EUs RoHS-regelverk)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om unntak fra RoHS
print Ja
Kinesisk RoHS-direktiv
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Sirkularitetsprofil Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning No
Logistikkinformasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months