Schneider-Electric
 
VDIG11Y241BX0 Bilde- efo
VDIG11Y241BX0
Actassi 19" patchpanel S-One 1U 24P, bestykketmed 24x kat6A STP konnektorer
El-nummer El-nummer: 
6993669
EAN EAN: 
3606485122823
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Range of product Actassi
Produkt eller type komponent Patchpanel 19" bestykket
Enhetens utseende Loaded
Inkludert utstyr 1 kabelorganisator i bakkant
4 etikettholdere
Verktøy for å løsne konnektor
24 RJ45 connectors
2 quick fix hurtigfester
Individuell merking av port
Farge Mørkegrå ( RAL 7016)
Tilleggsinformasjon Automatisk jording
Komplementær
Variant Evolution
Antall porter 24 STP
Kommunikasjonsnettverk kattegori 6A
Antall rack-enhet 1U
Type of connector DPM
Materiale DC01 metallplate 1,2 mm
PA6 plastdeler
PA66 GF20 plastdeler
Bredde 490 mm
Dybde 240 mm
Høyde 47 mm
Vekt 2,9 kg
Miljø
Omgivelsestemperatur for drift −10…55 °C
Standarder IEC 60297
ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011
NF C 20-150
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 6 cm
Pakke 1 Bredde 27,1 cm
Pakke 1 Vekt 55,3 cm
Package 1 Weight 2,794 kg
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months