Denne søknaden vil bli tatt ut av bruk 7. januar 2025

VDIG163631 |
Schneider-Electric
 
VDIG163631 Bilde- efo
VDIG163631
Actassi strømlist 230 V 6xSchuko med jordfeilbryter
El-nummerEl-nummer: 
6993682
EANEAN: 
3606485134017
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Actassi
Product 19" strømlist
Equipment level Earth leakage protection
Med effektbryter
Tilgjengelig utstyr 2 quick fix hurtigfester
Colour Mørkegrå ( RAL 7016)
Additional features Etiketter for merking
Komplementær
Operational voltage 250 V AC, 16 A, 3680 W
Jordlekkasje strøm 16 mA, 250 V 30 ms
Number of socket outlets 6 Tysk uttak, 2P + J i følge i samsvar med DIN 49440
Rack unit 1U
Merking CE
Materiale PA6 GF30: plastdeler
Anodisert aluminium
Dybde 86 mm
Høyde 45 mm
Bredde 490 mm
Weight 1,1 kg
Targeted region Europe
Miljø
IP-grad IP20
Omgivelsestemperatur for drift −10…55 °C
Standarder DIN 49440
IEC 60884-1
IEC 60297
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,5 cm
Pakke 1 Bredde 17 cm
Pakke 1 Vekt 52 cm
Package 1 Weight 1,38 kg
Enhetstype pakke 2 S04
Antall enheter i pakke 2 11
Pakke 2 Høyde 30 cm
Pakke 2 Bredde 40 cm
Pakke 2 Lengde 60 cm
Pakke 2 Vekt 15,975 kg
Bærekraftig
Emballasje med resirkulert papp Ja
REACh fri for SVHC Ja
EUs RoHS-direktiv Oppfyller kravene
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om unntak fra RoHS
print Ja
Kinesisk RoHS-direktiv
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Sirkularitetsprofil Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistikkinformasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months