Schneider-Electric
 
VDIM153031 Bilde- efo
VDIM153031
Actassi dekkplate uten adapter for 3xSC dplx for fiberpanel
El-nummer: 
6993677
EAN: 
3606485123011
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Range Actassi
Product Dekkplate uten adaptere
Product destination Fiberpanel
Komplementær
Festemetode Med push-pull nagler
Materiale PC
Colour Mørkegrå ( RAL 7016)
Produktkompatibilitet For 3 SC duplex adaptere
Bredde 120 mm
Høyde 15 mm
Dybde 35 mm
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 0,014 kg
Forpakning 1 høyde 0,200 dm
Forpakning 1 bredde 0,400 dm
Forpakning 1 lengde 1,200 dm
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months