|
|
|
VDIM189111
Actassi kabelguide for vertikal håndtering av patchkabler, for rack B=600
|
|
|
Teknisk informasjon
Range
|
Actassi
|
Product
|
Vertikal ring
|
Product destination
|
Rack 600 mm bredde
|
Additional features
|
Kan åpnes
|
Komplementær
Number of rack unit
|
1U
|
Maximum capacity
|
48
|
Materiale
|
Metallplate: DC01 1,2 mm
Stropp: borrelås
|
Colour
|
Mørkegrå ( RAL 7016)
|
Bredde
|
0,30 m
30 mm
|
Høyde
|
0,40 m
40 mm
|
Dybde
|
0,40 m
40 mm
|
Miljø
Temperature range
|
−10…55 °C
−10…55 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
64 g
|
Forpakning 1 høyde
|
4,6 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
10,3 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
14 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
S04
|
Antall enheter forpakning 2
|
80
|
Forpakning 2 vekt
|
5,953 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
30 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
40 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
60 cm
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Garantiperiode
|
|