Schneider-Electric
 
VW3A4409 Bilde- efo
VW3A4409
15KW EMC filter lav lekkstrøm
El-nummer El-nummer: 
4147470
EAN EAN: 
3389118065666
Telemecanique
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Altivar
Produkt eller type komponent EMC inngangsfilter
Serie kompatibilitet Altivar 71
Altivar 61
Kompatibilitet ATV61HD15N4
ATV71HD15N4
ATV71WD15N4
Produktspesifikk applikasjon Radio interference input filter
Antall faser i nettverket Tre-fase
Komplementær
Elektrisk tilkobling Klemme 25 mm2 AWG 2
Tiltrekkningsmoment 4 N.m
Maximum earth leakage current 14 mA på 400 V 50 Hz
14 mA på 230 V 50 Hz
Power supply voltage 380…500 V
200…240 V
Toleranse 0,1
Vekt 12 kg
Miljø
IP-grad IP20
IP41 ( upper part)
Relativ fuktighet 0…93 % i samsvar med IEC 68-2-3
Omgivelsestemperatur for drift −10…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…65 °C
Driftshøyde <= 1000 m uten strøm belastningsreduksjon
1000...3000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Vibrasjonsmotstand 1 gn (f= 13…150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
1.5mm topp til topp (f= 3…13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Standarder EN 133200
Bærekraftig
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months