|
|
|
VW3A4501
DC drossel 18MH 2,2A
|
|
|
|
|
Utfasingsdato JAN 31, 2022
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent
|
DC choke
|
Serie kompatibilitet
|
Altivar 71
Altivar 61
|
Applikasjon
|
Reduksjon av strømharmoniske
|
Verdien av induktans
|
18 mH
|
[In] merkestrøm
|
2,25 A
|
Varmetap
|
7,7 W
|
Produktkompatibilitet
|
ATV71H037M3
ATV61H075N4
ATV71W075N4
ATV71H075N4
ATV71P075N4Z
|
Elektrisk tilkobling
|
Jordfeil klemme, tilkoblingskapasitet: 10 mm2 ( AWG 6)
Strømforsyning klemme, tilkoblingskapasitet: 2.5 mm2 ( AWG 12)
|
Komplementær
Antall faser i nettverket
|
3 faser
|
Nettfrekvens
|
50...60 Hz
|
Spenningsfall ved nominell last
|
6 %
|
Maksstrøm
|
1.65 x nominell strøm (varighet = 60 s)
|
Tiltrekningsmoment
|
1.2...1.4 N.m for jordfeil
0.4...0.6 N.m for Strømforsyning
|
Høyde
|
103 mm
|
Bredde
|
60 mm
|
Dybde
|
95 mm
|
Vekt
|
0,65 kg
|
Miljø
IP-grad
|
IP20
|
Relativ fuktighet
|
0…95 %
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
50…60 °C ( med strømlastreduksjon på 2,2 % per °C)
−10…50 °C ( uten strøm belastningsreduksjon)
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…65 °C
|
Driftshøyde
|
<= 1000 m uten strøm belastningsreduksjon
1000...3000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring