Schneider-Electric
 
WDE002100 Bilde- efo
WDE002100
Exxact Primo ramme for dobbel stikk hvit
El-nummer El-nummer: 
1410122
EAN EAN: 
3606480208157
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Exxact
Designnavn Exxact Primo
Produkt eller type komponent Dekkramme
Antall hull 1 hull
Produsert i Double socket-outlet
Fargetone Hvit
Antall pr. sett Sett á 5
Komplementær
Montering av enhet Innfelt
Overflate
Materiale ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
Standarder IEC 60884-1
Produktsertifikater FI
SEMKO
NEMKO
IP-grad IP20
Høyde 119 mm
Bredde 87 mm
Dybde 11,6 mm
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 1,100 cm
Pakke 1 Bredde 8,700 cm
Pakke 1 Vekt 11,800 cm
Package 1 Weight 30,000 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 5
Pakke 2 Høyde 9,200 cm
Pakke 2 Bredde 12,800 cm
Pakke 2 Lengde 9,400 cm
Pakke 2 Vekt 176,000 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland PL
Garantiperiode
Garanti 18 months