Schneider-Electric
 
WDE002329 Bilde- efo
WDE002329
Exxact enkel stikkontakt med LED-lys med jord skruklemme hvit
El-nummer El-nummer: 
1502124
EAN EAN: 
3606480203558
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Exxact
Produkt eller type komponent Stikkontakt
Applikasjon Strømforsyning
Enhetens utseende Med fast ramme
Antall uttak 1
Standard plugg CEE 7/3
Uttak standardavvik Schuko
[ue] merkespenning 250 V
Type nettverk AC
Fargetone Hvit ( RAL 9003)
Komplementær
Montering av enhet Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema 2P + J
Merkestrøm 16 A
Deksel With shutter
Festemetode Med skruer
Lokal varsling LED grønn, 0,7 mA
Signalfunksjon POWER ON
Tilkoblinger Skruklemmer
Type skruehode Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale ASA + PC
Dybde 39,8 mm
Innbyggingsdybde 28 mm
Høyde 71 mm
Bredde 71 mm
Dybde 11,8 mm
Miljø
IP-grad IP20
Standarder NEK 502:2006
IEC 60884-1
SFS 5610:2004
SS 4280834
DIN VDE 0620-1
Produktsertifikater FI
SEMKO
NEMKO
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,400 cm
Pakke 1 Bredde 7,400 cm
Pakke 1 Vekt 7,600 cm
Package 1 Weight 92,000 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 16,400 cm
Pakke 2 Bredde 27,900 cm
Pakke 2 Lengde 17,400 cm
Pakke 2 Vekt 1,052 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months