Schneider-Electric
 
WDE002436 Bilde- efo
WDE002436
Exxact Actassi senterplate vinklet hvit
El-nummer El-nummer: 
6950713
EAN EAN: 
3606480207563
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Exxact
Produkt eller type komponent Sentralplate
Antall pr. sett Sett á 1
Komplementær
Montering av enhet Innfelt
Enhetens utseende Cover plate with fixing frame
Produsert i RJ45 connector
Monteringsanvisning Inclined
Antall uttak 2
Type footprint S-One DPM
Keystone
Festemetode Sneppfeste
Colour Hvit ( RAL 9003)
Materiale ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
Innbyggingsdybde 20 mm
Høyde 55 mm
Bredde 55 mm
Dybde 11,8 mm
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,600 cm
Pakke 1 Bredde 7,800 cm
Pakke 1 Vekt 8,600 cm
Package 1 Weight 60,000 g
Enhetstype pakke 2 P12
Antall enheter i pakke 2 2880
Pakke 2 Høyde 111,000 cm
Pakke 2 Bredde 80,000 cm
Pakke 2 Lengde 120,000 cm
Pakke 2 Vekt 206,960 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months