|
|
|
WDE002485
Exxact 4-veis stikkontakt uten jord skruklemme hvit
|
|
|
|
|
Utfasingsdato DES 17, 2021
|
|
Slutt på standardservice MAI 31, 2022
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Exxact
|
Produkt eller type komponent
|
Stikkontakt
|
Applikasjon
|
Strømforsyning
|
Enhetens utseende
|
Komplett produkt
|
[Ue] merkespenning
|
250 V
|
Type nettverk
|
AC
|
Fargetone
|
Hvit ( RAL 9003)
|
Antall pr. sett
|
Sett á 5
|
Komplementær
Montering av enhet
|
Overflate
|
Antall uttak
|
4
|
Stikkontakt koblingsskjema
|
2P
|
Standard plugg
|
Universal
|
Merkestrøm
|
16 A
|
Deksel
|
With shutter
|
Mulige funksjoner
|
Mulighet for to-krets tilkobling
|
Tilkoblinger
|
Skruklemmer
|
Antall klemmer
|
2
|
Type skruehode
|
Pozidriv Nr 1 og kombi
|
Maks tverrsnitt på klemme
|
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for helkjernet flertrådet kabel(er)
|
Materiale
|
PC
PC (polykarbonat)
|
Optional fixing mode
|
Med skruer
|
Høyde
|
98 mm
|
Bredde
|
112 mm
|
Dybde
|
39 mm
|
Miljø
IP-grad
|
IP20
|
Standarder
|
IEC 60884-1
SFS 5610:2004
VDE 0620-1
NEK 502:2006
SS 4280834
|
Produktsertifikater
|
FI
NEMKO
SEMKO
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
172,36 g
|
Forpakning 1 høyde
|
9,8 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
4,2 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
11,3 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
CAR
|
Antall enheter forpakning 2
|
5
|
Forpakning 2 vekt
|
861,8 g
|
Forpakning 2 høyde
|
12,2 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
10,5 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
26 cm
|
Forpakning 3 høyde
|
12,2 cm
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|