Schneider-Electric
 
WDE002937 Bilde- efo
WDE002937
Exxact KNX trykknapp 4 knapper med IR-mottaker hvit
El-nummer El-nummer: 
4523738
EAN EAN: 
3606480206481
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Exxact
Design navn Primo
Produkt eller type komponent Trykknapp
Bus type KNX
Komplementær
Enhetens utseende Med fast ramme
Teknologi Elektronisk
Montering av enhet Innfelt
Mulige funksjoner Med integrert busstilkopling
Kontrolltype IR mottaker
Antall brytere 8
Ekstern kommunikasjon Infrarød
Fargetone Hvit ( RAL 9003)
Materiale Plast høyglans
Lokal varsling LED
Plassering av merking Vindu for merkeskilt
Materiale Plast
Type overflate Høyglans
Antall pr. sett Sett á 1
Høyde 71 mm
Bredde 71 mm
Miljø
IP-grad IP20
IK beskyttelsesklasse IK02
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 68,0 g
Forpakning 1 høyde 4,4 cm
Forpakning 1 bredde 7,2 cm
Forpakning 1 lengde 7,8 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months