Schneider-Electric
 
WDE002943 Bilde- efo
WDE002943
Exxact KNX enkel vippestykke hvit
El-nummer El-nummer: 
4546310
EAN EAN: 
3606480206573
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Exxact
Produkt eller type komponent Trykknapp
Bus type KNX
Fargetone Hvit ( RAL 9003)
Komplementær
Enhetens utseende Med fast ramme
Produsert i KNX bus system
Teknologi Elektronisk
Montering av enhet Innfelt
Antall brytere 1
Antall funksjonstaster 2
Lokal varsling LED
Materiale Polykarbonat
Type overflate Høyglans
Merking Uten merking
Antall pr. sett Sett á 1
Høyde 71 mm
Bredde 71 mm
Miljø
IP-grad IP20
IK beskyttelsesklasse IK02
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 68,0 g
Forpakning 1 høyde 5,4 cm
Forpakning 1 bredde 7,4 cm
Forpakning 1 lengde 7,8 cm
Enhetstype forpakning 2 CAR
Antall enheter forpakning 2 20
Forpakning 2 vekt 2,014 kg
Forpakning 2 høyde 19,4 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months