|
|
|
WDE002959
Exxact KNX PIR 180º 2.2m hvit
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Exxact
|
Designnavn
|
Exxact Primo
|
Produkt eller type komponent
|
Tilstedeværelsesdetektor
|
Antall kanaler
|
5
|
Komplementær
Enhetens utseende
|
Med fast ramme
|
Type innstillinger
|
Lysfølsomhet kan justeres
|
Bus type
|
KNX
|
Montering av enhet
|
Innfelt
|
Monteringshøyde
|
2,2 m
|
Føleflate
|
Front: 8 m
|
Deteksjons vinkel
|
180° Horisontal
|
Antall soner
|
46
|
Lysfølsomhetsjustering
|
10…2000 lux
|
Driftssyklus
|
15300 minutter
|
Tidsforsinkelse
|
1 s...8 min
|
Type vern
|
Krypsonebeskyttelse
|
Fargetone
|
Hvit
|
Materiale
|
Plast høyglans
|
Miljø
IP-grad
|
IP20
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK02
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
7,600 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,800 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
9,200 cm
|
Package 1 Weight
|
100,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
16,800 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
27,200 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
17,400 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
1,138 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
CAR
|
Antall enheter i pakke 3
|
20
|
Pakke 3 Høyde
|
19,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
39,800 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
2,678 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
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
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Sirkulær profil
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|